SFE 13

Réf. article: 10.02.01.01419
Elément de fixation Schmalz
Diamètre d'alésage: 13 mm
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-F
Raccord du vide: G1/8"-F
SFE 13
Attribut Valeur
B 23 mm
B2 4,4 mm
d1 8 mm
d2 4,2 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G4 M16x1-F
G5 M4-F
H 33 mm
H2 8,5 mm
L 51,5 mm
L2 25,5 mm
SW1 22 mm
X1 14 mm
Y1 14 mm