SFE 22 AL

Réf. article: 10.02.01.01421

Elément de fixation Schmalz

Diamètre d'alésage22 mm
Largeur B35 mm
Hauteur H44 mm
Longueur L87,5 mm
Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2G3/8"-F
Raccord d'air comprimG1/4"-F
Raccord de ventouseG3/8"-F
Raccord du videG1/4"-F
SFE 22 AL
Attribut Valeur
B 35 mm
B2 6,40 mm
d1 11 mm
d2 6,40 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G1/4"-F
G4 M27x1.5-F
G5 M6-F
H 44 mm
H2 9,50 mm
L 87,50 mm
L2 34,50 mm
SW1 32 mm
X1 22 mm
Y1 22 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Poids 198,20 g

Consignes de commande: SFE 22 AL