Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Nombre d'étages | 3 |
Diamètre d'alésage | 13 mm |
Diamètre extérieur D | 14,2 mm |
Longueur L | 36,5 mm |
Filetage G1 | M16x1-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 14,20 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-M |
L | 36,50 mm |
L1 | 61,50 mm |
LG1 | 9 mm |
SW2 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 18 g |
Consignes de commande: SHC 3 13