SHC 2 7

Réf. article: 10.02.01.01510

Schmalz Holder Cap

Nombre d'étages2
Diamètre d'alésage7 mm
Diamètre extérieur D6 mm
Longueur L6 mm
Filetage G1M8x0.5-M
SHC 2 7
Attribut Valeur
D 6 mm
D1 9 mm
G1 M8x0.5-M
L 6 mm
L1 15 mm
LG1 4 mm
SW2 4 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Poids 0,90 g

Consignes de commande: SHC 2 7