Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre d'alésage | 22 mm |
Diamètre extérieur D | 20 mm |
Longueur L | 33 mm |
Filetage G1 | M27x1.5-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 20 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-M |
L | 33 mm |
L1 | 66 mm |
LG1 | 15 mm |
SW2 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 54,80 g |
Consignes de commande: SHC 2 22