SHC 3 22

Réf. article: 10.02.01.01514

Schmalz Holder Cap

Nombre d'étages3
Diamètre d'alésage22 mm
Diamètre extérieur D20 mm
Longueur L73 mm
Filetage G1M27x1.5-M
SHC 3 22
Attribut Valeur
D 20 mm
D1 31 mm
G1 M27x1.5-M
L 73 mm
L1 106 mm
LG1 15 mm
SW2 14 mm
Attribut Valeur
Poids 66 g

Consignes de commande: SHC 3 22