Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
La soupape d'échappement rapide charge
Diamètre extérieur D | 19 mm |
Longueur L | 39,5 mm |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Filetage G2 | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 19 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-M |
L | 39,50 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 23,70 g |
Consignes de commande: SEV G1/8-IG G1/8-AG