Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit de montage
Largeur B | 20 mm |
Hauteur H | 20 mm |
Longueur L | 27 mm |
Utiliser la construction | Schmalz fixation element |
Dimensions | 13 |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Filetage G2 | M8-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M8-M |
H | 20 mm |
H2 | 10 mm |
L | 27 mm |
L1 | 32,50 mm |
L2 | 6,40 mm |
L3 | 6,80 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 34,20 g |
Consignes de commande: SET SFE 13