SBPL 50 HV

Réf. article: 10.02.01.01590

Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale

Dimensions50
ConceptionHigh Vacuum
Capacité d'aspiration (max.)510 l/min
Consommation d'air (en aspiration)210 l/min
Poids0,75 kg
SBPL 50 HV
Attribut Valeur
B 51 mm
B1 53 mm
B2 16 mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/4"-F
G3 G1/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 M5-M
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,50 mm
L1 285,30 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,50 mm
X1 73,50 mm
Y1 62 mm
Attribut Valeur
Dimensions 50
Degré d'évacuation 90 %
Max. vide 900 mbar
Capacité d'aspiration (real) 510 l/min
Capacité d'aspiration (theo) 660 l/min
Capacité d'aspiration (real) 30,60 m³/h
Capacité d'aspiration (theo) 39,60 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 210 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 13 m³/h
Niveau sonore libre 66 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 59 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 25 mm
Poids 0,75 kg
Température de travail 0 ... 60 °C
Max. vide 26,58 inHg
Famille de produit SBPL
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SBPL 50 HV

L'éjecteur basique SBPL est livré prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : kit de post-équipement, bouchon de fermeture, vacuomètre, vanne de purge rapide (soupape d'échappement rapide), kit d'évacuation d'air, kit de rééquipement, électrovanne, filtre à vide en forme de tasse, équerre de fixation,  tuyau à vide, embout de tuyau