SBPL 25 HV NPT

Réf. article: 10.02.01.01600
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 25
Version: Dépression maximale
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max): 300 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
105 l/min
Poids: 0.75 kg
SBPL 25 HV NPT
Attribut Valeur
B 51 mm
B1 53 mm
B2 16 mm
G1 NPT3/8-F
G2 NPT3/4-F
G3 NPT1/4-F
G4 G1/8"-F
G5 M5-M
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm