SBPL 150 HV NPT

Réf. article: 10.02.01.01603
Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale
Dimensions: 150
Version: Dépression maximale
Type: NPT
Capacité d'aspiration (max):
1140 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
545 l/min
Poids: 1.5 kg
SBPL 150 HV NPT
Attribut Valeur
B 115 mm
B1 117 mm
B2 16 mm
B3 48 mm
B4 80 mm
G1 NPT3/8-IG
G2 NPT1-F
G3 NPT1/4-F
G4 G1/8"-F
G5 M5-M
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm