SEC-400 A2

Réf. article: 10.02.01.01620

Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses

Capacité d'aspiration (max.)135 m³/h
MatièreAcier inoxydable austénitique
SEC-400 A2
Attribut Valeur
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2
G3
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm
Attribut Valeur
Max. vide -25 mbar
Capacité d'aspiration (max.) 2250 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 135 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 500 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 26,70 m³/h
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Température de travail °C
Matière Acier inoxydable austénitique
Poids 1,48 kg
Max. vide -0,74 inHg
Capacité d'aspiration (max.) 79,46 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 17,66 cfm
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Famille de produit SEC


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)
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
Consignes de commande: SEC-400 A2

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.