VRS-ST 15x101.7 SBPL

Réf. article: 10.02.01.01687
Buchon de fermeture - prémonté
Diamètre extérieur D: 15 mm
Longueur L: 101.7 mm
pour: Ejecteurs Basiques
VRS-ST 15x101.7 SBPL
Attribut Valeur
D 15 mm
D1 21,8 mm
D2 108 mm
L 101,7 mm
L1 145 mm
L2 8 mm