SBP HF 2 03 7

Réf. article: 10.02.01.01715

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

Efficace
ConceptionHigh Flow
Nombre d'étages2
Diamètre des buses0,3 mm
Dimensions7
Degré d'évacuation55 %
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)15,3 l/min
Consommation d'air (en aspiration)5 l/min
SBP HF 2 03 7
Attribut Valeur
B 19 mm
D 6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 22 mm
H3 12,50 mm
L 37 mm
L1 48 mm
L3 16 mm
LG3 6 mm
SW2 4 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,30 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 55 %
Capacité d'aspiration (max.) 0,94 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 15,30 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 0,30 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 5 l/min
Niveau sonore libre 63 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 54 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 - 6,0 bar
Pression optimale 4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 4 mm
Poids 28,70 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 - 87,0
Pression optimale 58 psi
Capacité d'aspiration (max.) 0,54 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,18 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SBP HF 2 03 7

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.