Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre des buses | 0,4 mm |
Dimensions | 7 |
Degré d'évacuation | 79 % |
Pression optimale | 4 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 13,2 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,5 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 19 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 22 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 37 mm |
L1 | 48 mm |
L3 | 16 mm |
LG3 | 6 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 0,40 mm |
Nombre d'étages | 2 |
Degré d'évacuation | 79 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,81 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 13,20 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,40 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,50 l/min |
Niveau sonore libre | 65 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 57 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 4 mm |
Poids | 28,70 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Pression optimale | 58 psi |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,47 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,23 cfm |
Famille de produit | SBP-HV-HF |
Consignes de commande: SBP HV 2 04 7
L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.