SBP HF 2 06 13

Réf. article: 10.02.01.01717

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

Efficace
ConceptionHigh Flow
Nombre d'étages2
Diamètre des buses0,6 mm
Dimensions13
Degré d'évacuation70 %
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)42,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)18,7 l/min
SBP HF 2 06 13
Attribut Valeur
B 23 mm
D 14,20 mm
d2 4,20 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33 mm
H2 8,50 mm
H3 19,50 mm
L 69,50 mm
L1 85,50 mm
L2 22 mm
L3 25,50 mm
LG3 5,50 mm
SW2 8 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,60 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 70 %
Capacité d'aspiration (max.) 2,61 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 42,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 1,16 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 18,70 l/min
Niveau sonore libre 70 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 58 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Poids 84,90 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Pression optimale 58 psi
Capacité d'aspiration (max.) 1,50 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,66 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SBP HF 2 06 13

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.