SBP HV 2 07 13 SD

Réf. article: 10.02.01.01730

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

Efficace
ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages2
Diamètre des buses0,7 mm
Dimensions13
Degré d'évacuation85 %
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)42,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)23,5 l/min
Fonction supplémentaire EjecteurSilencieux
SBP HV 2 07 13 SD
Attribut Valeur
B 23 mm
D 16,50 mm
d2 4,20 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33 mm
H2 8,50 mm
H3 19,50 mm
L 69,50 mm
L1 121 mm
L2 22 mm
L3 25,50 mm
LG3 5,50 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 0,70 mm
Nombre d'étages 2
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 2,62 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 42,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 1,45 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 23,50 l/min
Niveau sonore libre 68 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 57 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Poids 90,90 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Pression optimale 58 psi
Capacité d'aspiration (max.) 1,50 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 0,83 cfm
Famille de produit SBP-HV-HF
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SBP HV 2 07 13 SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.