SMP 15 NO AS

Réf. article: 10.02.02.00561
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 65 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
117 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
SMP 15 NO AS
Attribut Valeur
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-F
H 54 mm
H1 132,5 mm
H2 58,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm