SCP 15 NO AS RE

Réf. article: 10.02.02.00619
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 65 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
117 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: Fonc. élec. d'écon. d'énergie
10.02.02.03345

L’article 10.02.02.00619 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SCPi 15 NO RD M12-5

SCP 15 NO AS RE
Attribut Valeur
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 42,2 mm
H1 147,5 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm