SCP 20 NO AS VD

Réf. article: 10.02.02.00627
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 116 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: commutateur numérique
10.02.02.03354

L’article 10.02.02.00627 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SCPi 20 NO VD M12-5

SCP 20 NO AS VD
Attribut Valeur
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 54 mm
H1 181,5 mm
H2 58,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm