SCP 30 NO AS RE

Réf. article: 10.02.02.00649
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 3,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 200 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
420 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: Fonc. élec. d'écon. d'énergie
10.02.02.03369

L’article 10.02.02.00649 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SCPi 25 NO RD M12-5

SCP 30 NO AS RE
Attribut Valeur
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 54 mm
H1 182 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm