EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

Réf. article: 10.02.02.00728
Cache d'adaptateur d'éjecteur
Longueur L: 38 mm
Largeur B: 22 mm
Hauteur H: 8 mm
pour: SMP(i) 15..30/SCP(i) 20..30
Attribut Valeur
B 22,00 mm
G1 M4-F
H 8,00 mm
L 38,00 mm
X1 30,0 mm