Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre des buses | 1 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 37 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 53 l/min |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Commande de vanne | Contrôle externe |
Système | vacuostat numérique |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20,20 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 42,50 mm |
H1 | 136,50 mm |
H2 | 36,50 mm |
H3 | 15 mm |
L | 71,50 mm |
L2 | 7 mm |
X1 | 41,50 mm |
X2 | 58,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 37 l/min |
Commande de vanne | Contrôle externe |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,31 cfm |
Famille de produit | SCP |
Consignes de commande: SCP 10 FS VD
L'éjecteur compact SCP-FS est livré prêt à être raccordé.