SCP 15 FS VE

Réf. article: 10.02.02.00899
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 65 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
117 l/min
Système: Commande externe
avec: commutateur électronique
SCP 15 FS VE
Attribut Valeur
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-F
H 42,5 mm
H1 126,5 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm