SCP 25 FS

Réf. article: 10.02.02.00904
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 161 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
310 l/min
Système: Commande externe
SCP 25 FS
Attribut Valeur
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 54 mm
H1 127,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm