GP 2 SCP 10..15

Réf. article: 10.02.02.00912

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Nombre de raccords2
Longueur L64 mm
Largeur B30 mm
Hauteur H34 mm
GP 2 SCP 10..15
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/4"-F
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,50 mm
L 64 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 54 mm
X2 54 mm

Consignes de commande: GP 2 SCP 10..15