GP 3 SCP 10..15

Réf. article: 10.02.02.00913

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Nombre de raccords3
Longueur L85 mm
Largeur B30 mm
Hauteur H34 mm
GP 3 SCP 10..15
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/4"-F
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,50 mm
L 85 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 75 mm
X2 75 mm

Consignes de commande: GP 3 SCP 10..15