GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

Réf. article: 10.02.02.00917
Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts
Nombre de raccords: 2
Longueur L: 78 mm
Largeur B: 38 mm
Hauteur H: 49.5 mm
pour: SMP 15..30/SCP 20..30
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Attribut Valeur
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,5 mm
H2 8 mm
L 78 mm
X1 62 mm
X2 62 mm
Y2 34 mm