GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Réf. article: 10.02.02.00918

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Plage de pression (press. de service) bar
Nombre de raccords3
Longueur L101 mm
Largeur B38 mm
Hauteur H49,5 mm
Diamètre intérieur d7 mm
GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Attribut Valeur
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm
Attribut Valeur
Poids 481 g
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
Consignes de commande: GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25