GP 5 SMP 15

Réf. article: 10.02.02.00920

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Plage de pression (press. de service) bar
Nombre de raccords5
Longueur L147 mm
Largeur B38 mm
Hauteur H49,5 mm
Diamètre intérieur d7 mm
GP 5 SMP 15
Attribut Valeur
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 147 mm
X1 131 mm
X2 131 mm
Y2 34 mm
Attribut Valeur
Poids 700 g
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: GP 5 SMP 15