SCPM 10 NC A

Réf. article: 10.02.02.01063
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 23 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
PGE-05622

L’article 10.02.02.01063 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo): Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

SCPM 10 NC A
Attribut Valeur
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-F
G2 M5-F
H 37,5 mm
H1 84 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L1 64,5 mm
L2 25,5 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm