Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre des buses | 2 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 116 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 190 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 5,0 ... 6,0 bar |
Commande de vanne | Contrôle externe |
Système | dispositif pneumatique d'économie d'air |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
H | 77 mm |
H1 | 150,50 mm |
H2 | 73,50 mm |
H3 | 20,10 mm |
L | 112,50 mm |
L2 | 37,50 mm |
X1 | 49,50 mm |
X2 | 69,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 116 l/min |
Commande de vanne | Contrôle externe |
Capacité d'aspiration (max.) | 4,10 cfm |
Famille de produit | SCP |
Consignes de commande: SCP 20 FS RP
L'éjecteur compact SCP-FS est livré prêt à être raccordé.