SCP 20 NO AS RP

Réf. article: 10.02.02.01625
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Diamètre de buse: 2,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 116 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
avec: Fonction de l'air pneu.
SCP 20 NO AS RP
Attribut Valeur
B 25 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 77 mm
H1 132,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm