GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

Réf. article: 10.02.02.02473

Embase de montage d'éjecteurs en série

Longueur L122 mm
Largeur B46 mm
Hauteur H43 mm
Nombre de raccords1
Utiliser la constructionEjecteurs compacts SXPi/SXMPi
GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi
Attribut Valeur
B 46 mm
d 6,60 mm
G1 G3/8"-F
H 43 mm
L 122 mm
X1 74 mm
Y1 19,50 mm

Consignes de commande: GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi