SEM-C 50 SDA NO AS

Réf. article: 10.02.02.02966
Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.
Dimensions: 50
avec: silencieux axial
Capacité d'aspiration (max): 554 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
190 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
Version: Avec système de décharge
SEM-C 50 SDA NO AS
Attribut Valeur
B 94,5 mm
B1 210 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 80 mm
L 219,5 mm
L1 339,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm