SEM-C 50 SDA NC AS VD

Réf. article: 10.02.02.03208

Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.

Dimensions50
Fonction supplémentaire EjecteurSilencieux axial
Capacité d'aspiration (max.)554 l/min
Consommation d'air (en aspiration)190 l/min
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, fermé
conception Ejecteurs compactsAvec système de soufflage
SEM-C 50 SDA NC AS VD
Attribut Valeur
B 116,50 mm
B1 232 mm
d 5,50 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 80 mm
L 219,50 mm
L1 339,50 mm
L2 10,50 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 554 l/min
Degré d'évacuation 86 %
Consommation d'air (en aspiration) 190 l/min
Commande de vanne Sans courant, fermé
Poids 1,95 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Dimensions 50
Famille de produit SEM-C


Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: SEM-C 50 SDA NC AS VD

L'éjecteur compact SEM-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur