Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre des buses | 1 mm |
Système | dispositif pneumatique d'économie d'air |
conception Ejecteurs compacts | Modèle droite |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 44,50 mm |
B3 | 14,20 mm |
d | 4,30 mm |
d1 | 13,80 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 38,30 mm |
H1 | 39,80 mm |
H2 | 29,30 mm |
L | 52 mm |
L2 | 29,50 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 36 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,10 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 65 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,90 m³/h |
Max. consommation d'air souffler | 92 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Poids | 180 g |
Plage de pression (press. de service) | 58,0 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,27 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 2,30 cfm |
Consommation d'air (souff.) | 3,18 cfm |
Max. vide | 25,10 inHg |
Famille de produit | SEAC-RP |
Consignes de commande: SEAC 10 RP R
L'éjecteur SEAC RP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, support (adaptateur d'éjecteur)