SEAC 10 RP L

Réf. article: 10.02.02.03296
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: ècon. d'énergie pneumatique
Version: Modèle gauche
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L
Attribut Valeur
B 44,5 mm
B3 14,2 mm
d 4,3 mm
d1 13,8 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 38,3 mm
H1 39,8 mm
H2 29,3 mm
L 52 mm
L2 29,5 mm
L3 8 mm
L4 22 mm
X1 28 mm