SCPi 15 NO VD M12-5

Réf. article: 10.02.02.03342

Éjecteur compact avec fonctionnalité entièrement intégrée

Diamètre des buses1,5 mm
Capacité d'aspiration (max.)75 l/min
Consommation d'air (en aspiration)115 l/min
Plage de pression (press. de service)4,0 ... 7,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
Systèmevacuostat numérique
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Type de protection IPIP 65
SCPi 15 NO VD M12-5
Attribut Valeur
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 4,50 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 75 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 7,20 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 115 l/min
Max. consommation d'air souffler 200 l/min
Niveau sonore libre 75 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 4,0 ... 7,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Diamètre des buses 1,50 mm
Poids 0,56 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 58,0 ... 101,5
Capacité d'aspiration (max.) 2,65 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 4,06 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit SCPi


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SCPi 15 NO VD M12-5

L'éjecteur compact SCPi / SMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur de raccordement, embase de raccordement de l'air comprimé, bouchon d'adaptateur d'éjecteur, connexion Quick Change, contrôle d'éjecteur