SCPi 15 IMP VD M12-5

Réf. article: 10.02.02.03344
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 75 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
115 l/min
Niveau sonore (libre): 75 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 7,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Vanne à impulsions
avec: commutateur numérique
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Protection: IP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5
Attribut Valeur
B 22 mm
d 6,6 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,5 mm
H1 131,5 mm
H2 71,5 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
L 118,5 mm
L1 129,7 mm
L2 112,5 mm
L3 67,5 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm