SEAC 10 ECO

Réf. article: 10.02.02.03702
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: atmospheric release
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 ECO
Attribut Valeur
B 28,5 mm
B3 16,1 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-F
H 24 mm
L 46 mm
L1 77,5 mm
L3 6 mm
X1 28 mm