SXPi 25 IMP H 2xM12-5

Réf. article: 10.02.02.03794
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
Diamètre de buse: 2,5 mm
Système: Vanne à impulsions
Pneum. Raccord: Horizontale
Connexion électrique:
2xConnect M12, 5+5 pol
Communication: IO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max): 185 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
290 l/min
Vide (max): 850 mbar
Niveau sonore (libre): 67 dB
Protection: IP 65
SXPi 25 IMP H 2xM12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm