SXPi 30 IMP H 2xM12-5

Réf. article: 10.02.02.03798

Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)

Diamètre des buses3 mm
Commande de vanneDouble vanne pilote
Connexion électrique2xConnect M12, 5+5 pol
CommunicationIO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max.)220 l/min
Consommation d'air (en aspiration)380 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Max. vide850 mbar
Niveau sonore libre72 dB(A)
Type de protection IPIP 65
SXPi 30 IMP H 2xM12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 3 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 220 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 13,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 7,77 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 380 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 22,80 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 13,42 cfm
Niveau sonore libre 72 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Max. consommation d'air souffler 200 l/min
Consommation d'air (souff.) 7,06 cfm
Consommation d'air (souff.) 12 m³/h
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Double vanne pilote
Poids 0,77 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produit SXPi


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SXPi 30 IMP H 2xM12-5

L'éjecteur compact SXPi / SXMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, plaque de base, contrôle d'éjecteur