SXMPi 30 IMP H M12-8

Réf. article: 10.02.02.03820

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Diamètre des buses3 mm
Commande de vanneDouble vanne pilote
Connexion électriqueConnecteur M12, 8 pol
CommunicationIO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max.)220 l/min
Consommation d'air (en aspiration)380 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Max. vide-850 mbar
Niveau sonore libre72 dB(A)
Type de protection IPIP 65
SXMPi 30 IMP H M12-8
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 3 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 220 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 13,20 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 380 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 22,80 m³/h
Niveau sonore libre 72 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Max. consommation d'air souffler 320 l/min
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Double vanne pilote
Poids 0,91 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produit SXMPi


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SXMPi 30 IMP H M12-8

L'éjecteur compact SXPi / SXMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, plaque de base, contrôle d'éjecteur