SEAC 10

Réf. article: 10.02.02.03875
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10
Attribut Valeur
B 31 mm
B1 34,6 mm
B3 15,5 mm
D 27 mm
d 7,5 mm
G1 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 21,5 mm
L 46 mm
L1 77 mm
L3 6 mm
X1 28 mm