SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.04113
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse: 1,0 mm
Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 36 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Niveau sonore (libre): 75 dB
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
avec: Fonction de l'air numérique
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d3 2,6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H 99 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 83,8 mm
L1 105 mm
L2 91,5 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm