SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.04361

Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit

Diamètre de buse2-09
RaccordG1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)49,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)40,5 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
SystèmeDispositif d’économie d’air numérique
Conception vacuostatContacteur PNP
SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 92,50 mm
L1 106 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 2-09
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 3,05 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 49,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 2,49 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 40,50 l/min
Consommation d'air (souff.) 7,20 m³/h
Max. consommation d'air souffler 120 l/min
Niveau sonore libre 73 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 62 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 4 mm
Poids 0,20 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.) 1,75 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 1,43 cfm
Consommation d'air (souff.) 4,24 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Famille de produit SCPS
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPS 2-09 G02 NO M12-5 PNP

L'éjecteur compact SCPS / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement