SCPSb 2-07 S04 NO

Réf. article: 10.02.02.04371
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse:
0,7 (à deux étages) mm
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max): 37 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
22 l/min
Vide (max): -850 mbar
Système: Sans courant, ouvert
SCPSb 2-07 S04 NO
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d1 6 mm
d2 6 mm
d3 2,6 mm
H 77,5 mm
H1 97 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 94 mm
L1 109,5 mm
L2 81,4 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm