SCPSb 2-14 S02 NO

Réf. article: 10.02.02.04375

Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit

Diamètre de buse2-14
RaccordFlexible D6(1)-D8(2)
Capacité d'aspiration (max.)71,5 l/min
Consommation d'air (en aspiration)82 l/min
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, ouvert
SCPSb 2-14 S02 NO
Attribut Valeur
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
d3 2,60 mm
H 77,50 mm
H1 97 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 94 mm
L1 109,50 mm
L2 81,40 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 2-14
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 71,50 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 4,40 m³/h
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale 4,50 bar
Type de protection IP IP 40 (avec connecteur)
Poids 0,17 kg
Commande de vanne Sans courant, ouvert
Famille de produit SCPSb
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPSb 2-14 S02 NO

L'éjecteur compact SCPSb est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, profilé de montage DIN, filtre à vide, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement