GP 3 SCPS 07..15 G2

Réf. article: 10.02.02.04884

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Nombre de raccords3
Longueur L89,4 mm
Largeur B38 mm
Hauteur H34 mm
Poids177 g
GP 3 SCPS 07..15 G2
Attribut Valeur
B 38 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 89,40 mm
L1 91,90 mm
X1 74,40 mm
Y1 25 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: GP 3 SCPS 07..15 G2